目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FSM3-C005U1BH1L1N
CKD
感測器
流量感測器·控制器
小型流量感測器低流量感測器® FSM3
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fsm3/fsm3_c_asmtab.prj},{NB=FSM3-C005U1BH1L1N(0)},{MODEL=FSM3},{D=C : IO-Link},{RFR=005},{FD=U},{M=1 : Resin (for Air)},{PS=BH},{PD=1},{ROT=0},{O=L : IO-Link communication},{U=1 : SI units only},{VO=N : None},{C=},{MA=},{DT=},{CS=},{PPATH=fsm3_c_parts/fsm3_c_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FSM3-C (Resin)
明細表
FSM3-C005U1BH1L1N
機種型號
FSM3
顯示
C : IO-Link
流量範圍 (滿刻度流量)
005 : 500mL/min
010 : 1L/min
020 : 2L/min
050 : 5L/min
100 : 10L/min
200 : 20L/min
500 : 50L/min
101 : 100L/min
201 : 200L/min
501 : 500L/min
102 : 1000L/min
005 : 500mL/min
010 : 1L/min
020 : 2L/min
050 : 5L/min
100 : 10L/min
200 : 20L/min
500 : 50L/min
101 : 100L/min
201 : 200L/min
501 : 500L/min
102 : 1000L/min
流動方向
U : 單向
B : 雙向
U : 單向
B : 雙向
主體材質/適用流體
1 : 樹脂, 空氣 (可切換氣體類型)
連接口徑
BH : 快速 (φ4mm軟管用)
CH : 快速 (φ6mm軟管用)
HH : 快速 (φ1/4英吋軟管用)
AA : Rc1/8
AF : G1/8
AB : G1/8
AC : NPT1/8
BH : 快速 (φ4mm軟管用)
CH : 快速 (φ6mm軟管用)
HH : 快速 (φ1/4英吋軟管用)
AA : Rc1/8
AF : G1/8
AB : G1/8
AC : NPT1/8
配管方向
1 : 直型
2 : L型
1 : 直型
2 : L型
配管方向 2
-
-
輸出規格
L : IO-Link通訊
單位規格
1 : 僅限國際單位制
閥選擇項
N : 無
導線
無記號 : 無
G : M12兩側連接器纜線 (3m)
無記號 : 無
G : M12兩側連接器纜線 (3m)
安裝附件
無記號 : 無
H : 固定架1 (200L以下機型用)
M : DIN導軌安裝 (200L以下機型用)
無記號 : 無
H : 固定架1 (200L以下機型用)
M : DIN導軌安裝 (200L以下機型用)
附件文件
無記號 : 無
R : 檢查報告
S : 檢查報告 + 溯源證明書
無記號 : 無
R : 檢查報告
S : 檢查報告 + 溯源證明書
潔淨規格
無記號 : 無
P70 : 防止發塵
P80 : 禁油處理
無記號 : 無
P70 : 防止發塵
P80 : 禁油處理
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型