目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
UHPS-05-1NGF-2E-1
CKD
感測器
空氣用壓力感測器
密著確認開關 HPS・MHPS・UHPS
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/sensors/pressure_sensor/close_contact_confirmation_switch/uhps_asmtab.prj},{NB=UHPS-05-1NGF-2E-1},{MODEL=UHPS},{OS=05 : φ0.5},{SN=1},{OUT=N},{LC=G},{EC=F},{B=},{PG=},{VALVE=2E},{VOLT=1},{INFOTEXT=Product Info },{VER=05},{PPATH=uhps/parts/uhps_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
UHPS
明細表
UHPS-05-1NGF-2E-1
機種型號
UHPS
流孔型
05 : φ0.5
05 : φ0.5
連數
1:1連
2:2連
3:3連
4:4連
5:5連
1:1連
2:2連
3:3連
4:4連
5:5連
輸出型態
N:NPN集極開路
P:PNP集極開路
N:NPN集極開路
P:PNP集極開路
顯示燈色
G:綠
Y : 黄
G:綠
Y : 黄
配線選項
F:DIN端子箱(Pg11)
C0:連接器(無纜線)
C1:連接器(隨附1m纜線)
C3:連接器(隨附3m纜線)
C5:連接器(隨附5m纜線)
CTL:連接器型集中端子箱左側組裝
CTR:裝配連接器型集中端子箱於右側
TL:導線型集中端子箱裝配於左側
TR:導線型集中端子箱裝配於右側
F:DIN端子箱(Pg11)
C0:連接器(無纜線)
C1:連接器(隨附1m纜線)
C3:連接器(隨附3m纜線)
C5:連接器(隨附5m纜線)
CTL:連接器型集中端子箱左側組裝
CTR:裝配連接器型集中端子箱於右側
TL:導線型集中端子箱裝配於左側
TR:導線型集中端子箱裝配於右側
固定架
無記號:無固定架
B:附固定架
無記號:無固定架
B:附固定架
壓力計
無記號:無
GW2:裝配附安全區間指示壓力計(G40D-8-P02-S501)
無記號:無
GW2:裝配附安全區間指示壓力計(G40D-8-P02-S501)
配線選項
2E:DIN端子箱
2H:DIN端子箱附顯示燈
3N:HP端子箱附顯示燈
2E:DIN端子箱
2H:DIN端子箱附顯示燈
3N:HP端子箱附顯示燈
電磁閥電壓
1 : 100 VAC
2 : 200 VAC
3 : 24 VDC
1 : 100 VAC
2 : 200 VAC
3 : 24 VDC
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型