目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M4KA210-06-2-SUB-BASE-KIT
CKD
方向控制閥
氣動式3、4、5口閥
Selex閥、氣動閥 4KA/B・M4KA/B
集成阀组件M4KA/B
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/master_valve_3_4_5_port/pneumatic_valve_master_valve_4ka_b_m4ka_b/m4ka_m4kb/m3ka_m4ka_subbase.prj},{NB=M4KA210-06-2-SUB-BASE-KIT},{MODEL=M4KA2},{PS=06},{SN=2},{SNX='2','2 : 2 stations','3','3 : 3 stations','4','4 : 4 stations','5','5 : 5 stations','6','6 : 6 stations','7','7 : 7 stations','8','8 : 8 stations','9','9 : 9 stations','10','10 : 10 stations','11','11 : 11 stations','12','12 : 12 stations','13','13 : 13 stations','14','14 : 14 stations','15','15 : 15 stations','16','16 : 16 stations','17','17 : 17 stations','18','18 : 18 stations','19','19 : 19 stations','20','20 : 20 stations'},{VER=2},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
M3KA_M4KA-SUB-BASE-KIT - 多連底座板套件
明細表
M4KA210-06-2-SUB-BASE-KIT
機種型號
M4KA2
M4KA2
連接口徑
06:A/B孔口:Rc1/8、R1/R2 孔口:Rc1/4
GS6:A/B孔口:φ6快速接頭;R1/R2 孔口:Rc1/4
GS8:A/B孔口:φ8快速接頭;R1/R2 孔口:Rc1/4
06:A/B孔口:Rc1/8、R1/R2 孔口:Rc1/4
GS6:A/B孔口:φ6快速接頭;R1/R2 孔口:Rc1/4
GS8:A/B孔口:φ8快速接頭;R1/R2 孔口:Rc1/4
連數
2:2連
3:3連
4:4連
5:5連
6:6連
7:7連
8:8連
9:9連
10:10連
11:11連
12:12連
13:13連
14:14連
15:15連
16:16連
17:17連
18:18連
19:19連
20:20連
2:2連
3:3連
4:4連
5:5連
6:6連
7:7連
8:8連
9:9連
10:10連
11:11連
12:12連
13:13連
14:14連
15:15連
16:16連
17:17連
18:18連
19:19連
20:20連
A
47
47
mm
B
59
59
mm
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型