目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
W4GB4-SP-08
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
插入式連座 W4GB/Z4・MW4GB/Z4
W4GB4系列 - 单体底座横向配管-底面配管
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/plug_in_manifold_w4g4/w4gb4/w4gb4_sub_plate_asmtab.prj},{NB=W4GB4-SP-08(SP)},{IDNR=},{MODEL=W4GB4},{SP=},{PLATE=SP},{PS=08},{EC=},{OPTK=},{OPTF=},{PPATH=w4gb4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
W4GB4-SP-P40 - 單體閥:底座水平配管
明細表
W4GB4-SP-08
型號
W4GB4-P40
連接口徑
Rc 1/4
Rc 3/8
G 1/4
G 3/8
NPT 1/4
NPT 3/8
Rc 1/4
Rc 3/8
G 1/4
G 3/8
NPT 1/4
NPT 3/8
出線方式
無記號:端子台(附纜線夾具)
R1:I/O連接器(DC用500mm)
無記號:端子台(附纜線夾具)
R1:I/O連接器(DC用500mm)
選購品:外部引導
無記號:無選購品
K:外部引導
無記號:無選購品
K:外部引導
選購品:A/B孔口過濾器
無記號:無選購品
F:A/B孔口過濾器
無記號:無選購品
F:A/B孔口過濾器
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型