目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
W4GB2-SP-08
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
插入式閥塊型連座 W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
W4GB2系列 - 单体底板配管
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/plug_in_block_manifold_w4g2/w4gb2/w4gb2_sub_plate_asmtab.prj},{NB=W4GB2-SP-08},{IDNR=},{MODEL=W4GB2},{PLATE=-SP},{PS=Rc 1/4},{EC=},{OPTF=},{PPATH=w4gb2_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
W4GB2-SP - 底座
明細表
W4GB2-SP-08
型號
W4GB2
連接口徑
Rc 1/4
出線方式
無記號:端子台(附纜線夾具)
R1:I/O連接器(500mm)
無記號:端子台(附纜線夾具)
R1:I/O連接器(500mm)
選購品:P/A/B孔口內置過濾器
無記號:無選購品
F:P/A/B孔口內置過濾器
無記號:無選購品
F:P/A/B孔口內置過濾器
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型