目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
NW4G2-T7ECB7-Y10
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
插入式閥塊型連座 W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
模块集成阀
Wiring block
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/plug_in_block_manifold_w4g2/block_manifold/wiring_block/t7_asmtab.prj},{NB=NW4G2-T7ECB7-Y10},{MODEL=NW4G2},{TYPE=T7ECB7},{NOIOB=Y10},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=t7_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
NW4G2-T7, 薄型 串列傳輸閥塊 (附輸出輸入塊)
明細表
NW4G2-T7ECB7-Y10
機種型號
NW4G2
省配線連接
T7ECB7 : 薄型 EtherCAT 16/16點 (NPN)
T7ECPB7 : 薄型 EtherCAT 16/16點 (PNP)
T7ENB7 : 薄型 EtherNet/IP 16/16點 (NPN)
T7ENBP7 : 薄型 EtherNet/IP 16/16點 (PNP)
T7EBB7 : 薄型 CC-Link IEF Basic 16/16點 (NPN)
T7EBPB7 : 薄型 CC-Link IEF Basic 16/16點 (PNP)
T7EPB7 : 薄型 PROFINET 16/16點 (NPN)
T7EPPB7 : 薄型 PROFINET 16/16點 (PNP)
T7DB7 : 薄型 DeviceNet, 16/16點 (NPN)
T7DPB7 : 薄型 DeviceNet, 16/16點 (PNP)
T7GB7 : 薄型 CC-Link, 16/16點 (NPN)
T7GPB7 : 薄型 CC-Link, 16/16點 (PNP)
T7ECB7 : 薄型 EtherCAT 16/16點 (NPN)
T7ECPB7 : 薄型 EtherCAT 16/16點 (PNP)
T7ENB7 : 薄型 EtherNet/IP 16/16點 (NPN)
T7ENBP7 : 薄型 EtherNet/IP 16/16點 (PNP)
T7EBB7 : 薄型 CC-Link IEF Basic 16/16點 (NPN)
T7EBPB7 : 薄型 CC-Link IEF Basic 16/16點 (PNP)
T7EPB7 : 薄型 PROFINET 16/16點 (NPN)
T7EPPB7 : 薄型 PROFINET 16/16點 (PNP)
T7DB7 : 薄型 DeviceNet, 16/16點 (NPN)
T7DPB7 : 薄型 DeviceNet, 16/16點 (PNP)
T7GB7 : 薄型 CC-Link, 16/16點 (NPN)
T7GPB7 : 薄型 CC-Link, 16/16點 (PNP)
輸入輸出模塊組合
Y10
Y20
Y30
Y40
Y11
Y21
Y31
Y41
Y12
Y22
Y32
Y42
Y10
Y20
Y30
Y40
Y11
Y21
Y31
Y41
Y12
Y22
Y32
Y42
產品信息
產品信息
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型