目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
4KB310-08-AC100V
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
SELEX閥 4KA/B・M4KA/B・MN4KB
底板配管 4KB
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/4ka_4kb/4kb/4kb3_0_asmtab.prj},{NB=4KB310-08-AC100V},{MODEL=4KB3},{SP=1},{X=0},{PS=08},{MO=},{EC=},{OPT1=},{OPT2=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT=Product Info},{VER=3},{PPATH=assemblies/4kb_3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
4KB3 單體閥
明細表
4KB310-08-AC100V
機種型號
4KB3
切換位置區分
1:2位置單動
2:2位置複動
3:3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
1:2位置單動
2:2位置複動
3:3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
連接口徑
08:P/A/B孔口:Rc1/4、R1/R2 孔口:Rc1/4
10:P/A/B孔口:Rc3/8、R1/R2 孔口:Rc3/8
08:P/A/B孔口:Rc1/4、R1/R2 孔口:Rc1/4
10:P/A/B孔口:Rc3/8、R1/R2 孔口:Rc3/8
手動裝置
無記號:非鎖定式手動裝置
M1:鎖定式手動裝
無記號:非鎖定式手動裝置
M1:鎖定式手動裝
出線方式
無記號:護孔環導線(300mm)
B:無小型端子箱、導線
L:小型端子箱,無導線、附顯示燈
LS:小型端子箱,無導線,附突波消除器、顯示燈(內置)
C:C型連接器、導線長度(300㎜)
C00:C型連接器、導線長度(500 mm)
C01:C型連接器、導線長度(1000 mm)
C02:C型連接器、導線長度(2000 mm)
C03:C型連接器、導線長度(3000 mm)
C1:C型連接器,無導線
C2:C型連接器、導線長度(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:C型連接器、導線長度(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:C型連接器、導線長度(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:C型連接器、導線長度(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C23:C型連接器、導線長度(3000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:C型連接器,無導線,附突波消除器、顯示燈
D:D型連接器,導線長度(300 mm)
D00:D型連接器、導線長度(500mm)
D01:D型連接器、導線長度(1000 mm)
D02:D型連接器、導線長度(2000 mm)
D03:D型連接器、導線長度(3000 mm)
D1:D型連接器,無導線
D2:D型連接器,導線長度(300mm)突波消除器附顯示燈
D20:D型連接器,導線長度(500mm)突波消除器附顯示燈
D21:D型連接器,導線長度(1000mm)突波消除器附顯示燈
D22:D型連接器,導線長度(2000mm)突波消除器附顯示燈
D23:D型連接器,導線長度(3000mm)突波消除器附顯示燈
D3:D型連接器,無導線,附突波消除器、顯示燈
無記號:護孔環導線(300mm)
B:無小型端子箱、導線
L:小型端子箱,無導線、附顯示燈
LS:小型端子箱,無導線,附突波消除器、顯示燈(內置)
C:C型連接器、導線長度(300㎜)
C00:C型連接器、導線長度(500 mm)
C01:C型連接器、導線長度(1000 mm)
C02:C型連接器、導線長度(2000 mm)
C03:C型連接器、導線長度(3000 mm)
C1:C型連接器,無導線
C2:C型連接器、導線長度(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:C型連接器、導線長度(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:C型連接器、導線長度(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:C型連接器、導線長度(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C23:C型連接器、導線長度(3000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:C型連接器,無導線,附突波消除器、顯示燈
D:D型連接器,導線長度(300 mm)
D00:D型連接器、導線長度(500mm)
D01:D型連接器、導線長度(1000 mm)
D02:D型連接器、導線長度(2000 mm)
D03:D型連接器、導線長度(3000 mm)
D1:D型連接器,無導線
D2:D型連接器,導線長度(300mm)突波消除器附顯示燈
D20:D型連接器,導線長度(500mm)突波消除器附顯示燈
D21:D型連接器,導線長度(1000mm)突波消除器附顯示燈
D22:D型連接器,導線長度(2000mm)突波消除器附顯示燈
D23:D型連接器,導線長度(3000mm)突波消除器附顯示燈
D3:D型連接器,無導線,附突波消除器、顯示燈
外部引導
無記號:無選購品
K:外部引導
無記號:無選購品
K:外部引導
突波消除器
無記號:無選購品
S:隨附突波消除器
無記號:無選購品
S:隨附突波消除器
電壓
AC100V:AC100V 50/60Hz
AC200V:AC200V 50/60Hz
DC24V:DC24V
DC12V:DC12V
AC110V:AC110V 50/60Hz
AC220V:AC220V 50/60Hz
AC24V:AC24V
AC115V:AC115V
AC120V:AC120V
AC100V:AC100V 50/60Hz
AC200V:AC200V 50/60Hz
DC24V:DC24V
DC12V:DC12V
AC110V:AC110V 50/60Hz
AC220V:AC220V 50/60Hz
AC24V:AC24V
AC115V:AC115V
AC120V:AC120V
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型