目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MSD-6-5-P4-HP1
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
Long life P4-HP1 series
MSD-P4※-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/p4_hp1/msd/without_switch_msd_p4_hp1_asmtab.prj},{NB=MSD-6-5-P4-HP1_(0)},{TYPE=MSD},{BORE=6},{STROKE=5},{PP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=17.5},{B=14.5},{C=7.5},{D=4},{EE=M3},{EF=M3},{F=19},{GA=3.0},{GB=8.5},{HH=M3 depth 3},{I=3.2},{J=Spot face Ø6.1 depth 3.5},{K=22.5},{KA=M4 depth 6},{KK=M2.5 depth 4},{M=3.5},{MM=4},{N=11.0},{X=3.0},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/msd_msdg_series/msd/without/msd_w_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
無開關MSD-P4-HP1
明細表
MSD-6-5-P4-HP1
機種型號
MSD
氣缸內徑
6
6
mm
行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
配管孔口位置
無記號:正面配管
R:後方配管
無記號:正面配管
R:後方配管
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
資訊文檔
外形尺寸图
A+行程
22.5
22.5
mm
A
17.5
17.5
mm
B+行程
19.5
19.5
mm
B
14.5
14.5
mm
C
7.5
7.5
mm
D
4
mm
EE
M3
EF
M3
F
19
19
mm
GA
3.0
3.0
mm
GB
8.5
mm
HH
M3 深度3
I
3.2
mm
J
沈孔 6.1 dia. 深度3.5
K
22.5
22.5
mm
KA
M4 深度6
KK
M2.5 深度4
M2.5 深度4
M
3.5
3.5
mm
MM
4
4
mm
N
11.0
11.0
mm
X
3.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型