目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
P1100-6-W-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
P1100-W/P4100-W/P8100-W-P4 系列-机械压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/p4100/p_100_w_asmtab.prj},{NB=P1100-6-W-P4},{MODEL=P1100},{PS=6},{BD=},{ATT=},{LW=},{OPT=},{PPATH=parts/p_100_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
P1100-W/P4100-W/P8100-W-P4系列 - 機械式壓力開關
明細表
P1100-6-W-P4
系列型號
P1100:1000-W系列 連接模組用
P4100:2000-W、3000-W、4000-W系列 模組連接用
P8100:6000-W、8000-W系列 模組連接用
P1100:1000-W系列 連接模組用
P4100:2000-W、3000-W、4000-W系列 模組連接用
P8100:6000-W、8000-W系列 模組連接用
孔口尺寸
6 : Rc1/8
8 : Rc1/4
6 : Rc1/8
8 : Rc1/4
mm
分支方向
無記號:雙向
L:朝左
R:朝右
無記號:雙向
L:朝左
R:朝右
附屬配件
無記號:接合器組與墊圈
B11W:T型安裝固定架與墊圈
4:隨附自動開放口用接頭(M3L型)
無記號:接合器組與墊圈
B11W:T型安裝固定架與墊圈
4:隨附自動開放口用接頭(M3L型)
導線長度
無記號:1m
3:3m
5:5m
無記號:1m
3:3m
5:5m
m
選購品
無記號:無
P6:不含銅、鐵氟龍
無記號:無
P6:不含銅、鐵氟龍
資訊文檔
尺寸
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型