目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CKG-25CS-P40
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
卡爪、卡盘
卡盘
三爪轴承卡盘 CKG-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/chucks/ckg/ckg_wo_p40_asmtab.prj},{NB=CKG-25CS-P40 (10.5)},{TYPE=CKG},{SZ=25CS},{BORE=25},{OPT=},{COVER=},{JAW=},{POS=10.5},{INFOTEXT=Dimensions},{MIN=10.5},{MAX=13.5},{SYM=610},{SYM2=520},{PPATH=../../../../hand/chucks/ckg_series/ckg_parts/ckg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
スイッチ無 CKG-P40
明細表
CKG-25CS-P40
タイプ
CKG-FP1
尺寸
25CS
25CS
口徑
25
25
mm
選購品
無記號:標準(複動型)
C:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
無記號:標準(複動型)
C:單動型(常開:NO)
C:單動型(常閉:NC)
橡膠蓋
無記號:無
G : Rubber cover (with nitrile rubber)
無記號:無
G : Rubber cover (with nitrile rubber)
小型爪
無記號:無
Y11 : With small jaw material (S50C); Outer mount chuck
Y12 : With small jaw material (S50C); Inner mount chuck
Y21 : With small jaw material (MC nylon); Outer mount chuck
Y22 : With small jaw material (MC nylon); Inner mount chuck
無記號:無
Y11 : With small jaw material (S50C); Outer mount chuck
Y12 : With small jaw material (S50C); Inner mount chuck
Y21 : With small jaw material (MC nylon); Outer mount chuck
Y22 : With small jaw material (MC nylon); Inner mount chuck
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
資訊文檔
尺寸
MIN
10.5
10.5
mm
MAX
13.5
13.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型