目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
USB2-M5-1-DC12V
CKD
流體控制元件
多種流體用電磁閥
直動式2、3口電磁閥 USB・USG
直动式2通电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/usb_usg/acting_2_port_solenoid_valve/usb2.prj},{NB=USB2-M5-1-DC12V},{MODEL=USB2},{PS=M5: M5},{ORIFICE=1},{BSC=},{VOLT=DC12V},{INFOTEXT= Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
USB2
明細表
USB2-M5-1-DC12V
機種型號
USB2
連接口徑
M5: M5
流孔
1: φ 1.0
2: φ 1.5
1: φ 1.0
2: φ 1.5
主體、密封材質組合
Blank: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant
L: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant, Oil free Treatment
0: Brass body, Nitrile rubber Sealant
Blank: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant
L: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant, Oil free Treatment
0: Brass body, Nitrile rubber Sealant
電壓
DC12V: 12 VDC
DC24V: 24 VDC
AC100V: 100 VAC 50/60 Hz
AC200V: 200 VAC 50/60 Hz
DC12V: 12 VDC
DC24V: 24 VDC
AC100V: 100 VAC 50/60 Hz
AC200V: 200 VAC 50/60 Hz
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型