目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
HB21-6-1-L-AC100V
CKD
流體控制元件
生命科學元件
高耐腐蝕用直動式2口電磁閥 HB
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/hb_series/hb_21_asmtab.prj},{NB=HB21-6-1-L-AC100V},{MODEL=HB21},{PS=6: Rc1/8},{ORIFICE=1},{BSC=L},{COIL=Blank: Compact},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=hb_parts/hb_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
HB21
明細表
HB21-6-1-L-AC100V
機種型號
HB21
連接口徑
6: Rc1/8
流孔
1: φ 1.6
2: φ 2.3
3: φ 3.2
1: φ 1.6
2: φ 2.3
3: φ 3.2
主體、密封材質組合
L:NBR
M:FKM
N:PTFE
L:NBR
M:FKM
N:PTFE
線圈體系
無記號:小型
電壓
AC100V: 100 VAC (50/60 Hz)
AC200V: 200 VAC (50/60 Hz)
DC12V:DC12V
DC24V:DC24V
AC100V: 100 VAC (50/60 Hz)
AC200V: 200 VAC (50/60 Hz)
DC12V:DC12V
DC24V:DC24V
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型