目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
P2-B2-10
CKD
停產商品
笔形气缸SCPG系列
SCPG-M - 双作用防回转型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scpg_series/scpg_m/scpg_clevis_bracket.prj},{NB=SCPG_P2-B2-10},{TYPE=P2-B2-10},{BORE=10},{CD=3.2},{E=29},{CB=3.2},{F=8},{G=2.0},{H=4.2},{I=12},{J=22},{K=30.2},{L=40},{M=36},{WG=44},{R1X=1.000},{L1X=14.000},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCPG Clevis bracket (B2) - SCPG Series common accessory
明細表
P2-B2-10
Type
P2-B2-10
P2-B2-10
Bore size
10
10
mm
CD
3.2
3.2
mm
E
29
29
mm
CB
3.2
3.2
mm
F
8
8
mm
G
2.0
2.0
mm
H
4.2
4.2
mm
I
12
12
mm
J
22
22
mm
K
30.2
30.2
mm
L
40
40
mm
M
36
36
mm
Weight
44
g
Infotext
Dimensions
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型