Screws GB 86 M10 X 50
Chinese Manufacturers
铁豹紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/tiebao/gb86-88.prj},{NB=Screws GB 86 M10 X 50},{IDNR=},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{DP=7.000},{DPMAX=7.000},{DPMIN=6.640},{E=12.200},{EMIN=12.200},{K=8.000},{KMIN=7.820},{KMAX=8.180},{R=0.400},{RMIN=0.400},{Z=6.300},{ZMAX=6.300},{ZMIN=6.000},{S=10.000},{SMIN=9.780},{SMAX=10.000},{L=50.000},{LMIN=49.500},{LMAX=50.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 53
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 86-88 - 方头短圆柱锥端紧定螺钉
明细表
螺钉 GB 86 BM10X50
Ident number
螺纹规格
M10
M10
mm
D
10.000
10.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DP
7.000
7.000
mm
DPMAX
7.000
7.000
mm
DPMIN
6.640
6.640
mm
E
12.200
12.200
mm
EMIN
12.200
12.200
mm
公称值
8.000
8.000
mm
KMIN
7.820
7.820
mm
KMAX
8.180
8.180
mm
R
0.400
0.400
mm
RMIN
0.400
0.400
mm
Z
6.300
6.300
mm
ZMAX
6.300
6.300
mm
ZMIN
6.000
6.000
mm
公称值
10.000
10.000
mm
SMIN
9.780
9.780
mm
SMAX
10.000
10.000
mm
公称值
50.000
50.000
mm
LMIN
49.500
49.500
mm
LMAX
50.500
50.500
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型