C10B-1
Chinese Manufacturers
兰航链传动配件有限公司
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/lanhang/cb-1.prj},{NB=C10B-1},{INO=C10B-1},{P=15.875},{D1=10.160},{B1=9.650},{D2=5.080},{T=1.700},{H2=14.730},{PT=0.000},{L=19.600},{QQ=22.200},{Q=1.010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
CB-1 - CB-1
明细表
C10B-1
Chain NO. ISO
C10B-1
C10B-1
Pitch
15.875
15.875
mm
Roller dia.
10.160
10.160
mm
Inside Width
9.650
9.650
mm
Pin dia.
5.080
5.080
mm
Plate thinckness
1.700
1.700
mm
plate depth
14.730
14.730
mm
transverse pitch
0.000
mm
pin length
19.600
19.600
mm
Ultimate tensile strength
22.200
22.200
KN
Weight approx.
1.010
1.010
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型