Screws GB 840 BM8X30
Chinese Manufacturers
永华紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/huabiao/gb840-88b.prj},{NB=Screws GB 840 BM8X30},{IDNR=},{GUIGE=M8},{D=8.000},{P=1.000},{DK=25.000},{K=8.000},{DP=5.500},{DPMAX=5.500},{DPMIN=5.200},{Z=4.300},{ZMAX=4.300},{ZMIN=4.000},{R=50.000},{L=30.000},{LMIN=29.580},{LMAX=30.420}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 52
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 840-88 B - 塑料滚花头螺钉
明细表
螺钉 GB 840 BM8X30
Ident number
螺纹规格
M8
M8
mm
D
8.000
8.000
mm
P
1.000
1.000
mm
DK
25.000
25.000
mm
K
8.000
8.000
mm
DP
5.500
5.500
mm
DPMAX
5.500
5.500
mm
DPMIN
5.200
5.200
mm
Z
4.300
4.300
mm
ZMAX
4.300
4.300
mm
ZMIN
4.000
4.000
mm
R
50.000
50.000
mm
公称值
30.000
30.000
mm
LMIN
29.580
29.580
mm
LMAX
30.420
30.420
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型