Nuts GB 812 M60X2
Chinese Manufacturers
高强度紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/gqdjgj/gb812-88.prj},{NB=Nuts GB 812 M60X2},{GUIGE=M60},{D=60.000},{P=2.000},{DK=90.000},{D1=79.000},{M=12.000},{N=8.360},{NMAX=8.360},{NMIN=8.000},{T=4.250},{TMAX=4.250},{TMIN=3.500},{C=1.500},{C1=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB812-88 - 圆螺母
明细表
螺母 GB 812 M60X2
螺纹规格
M60
M60
D
60.000
60.000
mm
P
2.000
2.000
mm
DK
90.000
90.000
mm
D1
79.000
79.000
mm
M
12.000
12.000
mm
N
8.360
8.360
mm
NMAX
8.360
8.360
mm
NMIN
8.000
8.000
mm
T
4.250
4.250
mm
TMAX
4.250
4.250
mm
TMIN
3.500
3.500
mm
C
1.500
1.500
mm
C1
1.000
1.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型