目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VEQ-05NC-S
Camozzi
电气驱动元件
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_compatti_serie_veq.prj},{NB=VEQ-05NC-S},{SERIE=VEQ},{DIAMETRO=05 = 0,5 mm},{DIAMETROX=05},{TIPOVALVOLA=NC},{VERSIONE=S},{UGELLO=0.500},{EVACUAZIONE=87.000},{ASPIRAZIONEL=8.000},{CONSUMOL=9.000},{CONSUMOS=10.000},{RUMOREASPIRAZ=55.000},{RUMOREMANT=66.000},{PRESSIONE=3,5 - 6},{DIAMTUBOARIA=2},{DIAMTUBOVUOTO=2},{DELTATEMP=0 / 50°},{L=0.000},{L1=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
VEQ 系列紧凑型喷射器
明细表
VEQ-05NC-S
系列
VEQ
文丘里喷嘴直径
05 = 0,5 mm
05 = 0,5 mm
阀门类型
NC = 静止位置无真空
NO = 真空处于静止位置
NC = 静止位置无真空
NO = 真空处于静止位置
类型
S = 节省压缩空气
I = 节省压缩空气 + I/O LINK
B = 基础
S = 节省压缩空气
I = 节省压缩空气 + I/O LINK
B = 基础
喷嘴直径
0.500
0.500
mm
放电程度
87.000
%
最大吸力
8.000
8.000
(l/min)
消费
9.000
9.000
(l/min)
尾气消耗
10.000
(m³/h)
吸入噪音
55.000
55.000
[db(A)]
维护噪音
66.000
66.000
[db(A)]
工作压力
3,5 - 6
bar
压缩空气管内径
2
2
mm
真空管内径
2
2
mm
三角洲温度
0 / 50°
°C
L
0.000
mm
L1
0.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型