目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MX2-3/8-FR0000
Camozzi
气源处理装置
过滤调压阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/filtri_regol_pressione/filtro_regolatore_mx.prj},{NB=MX2-3/8-FR0000},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCHI=3/8},{FILTROREG=FR},{ELEMENTOFILTRO=0},{SCARICATORECOND=0},{PRESSIONE=0},{MANOMETRO=0},{DIREZFLUS=},{B=0-12 bar},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=45},{E=Ø4.5},{E1=4.5},{E2=9.500},{F=M47x1.5},{F1=47},{G=55.5},{H=74.5},{I=68},{L=G 1/8},{M=80},{N=290.0},{O=127.0},{O1=113.800},{P=78.0},{Q=5},{R=85},{S=174.5},{T=37.5},{U=0÷16},{U1=8},{PESO=0.8},{D2=24},{B01=50.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
过滤调压阀 - MX系列
明细表
MX2-3/8-FR0000
系列
MX
尺寸
2
2
连接
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
过滤调节器
FR
过滤元件
0 = 25 µm 带减压(标准)
1 = 5 µm 带缓解
2 = 25 µm,无缓解
3 = 5 µm 无缓解
4 = 25 µm,带泄压阀和旁通阀
5 = 5 µm,带泄压阀和旁通阀
6 = 25 µm 无泄压,带旁通阀
7 = 5 µm 无泄压,带旁通阀
0 = 25 µm 带减压(标准)
1 = 5 µm 带缓解
2 = 25 µm,无缓解
3 = 5 µm 无缓解
4 = 25 µm,带泄压阀和旁通阀
5 = 5 µm,带泄压阀和旁通阀
6 = 25 µm 无泄压,带旁通阀
7 = 5 µm 无泄压,带旁通阀
冷凝水排放
0 = 半自动手动排水(标准 - 仅适用于聚合物碗)
3 = 自动排水
5 = 泄压排水管,受保护(仅适用于聚合物滤杯)
8 = 而不与G1/8连接漏极
0 = 半自动手动排水(标准 - 仅适用于聚合物碗)
3 = 自动排水
5 = 泄压排水管,受保护(仅适用于聚合物滤杯)
8 = 而不与G1/8连接漏极
运营压力
0 = 0.5 ÷ 10 巴(标准)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0 = 0.5 ÷ 10 巴(标准)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
MX 型压力表
0 = 不带压力表(带螺纹端口)
2 = 带内置压力表 0-6 和工作压力 0.5 ÷ 4 bar
3 = s vestavěným manometrem 0-10 a pracovním tlakem 0,5 ÷ 7 bar
4 = 带内置压力表 0-12 和工作压力 0.5 ÷ 10 bar(标准)
0 = 不带压力表(带螺纹端口)
2 = 带内置压力表 0-6 和工作压力 0.5 ÷ 4 bar
3 = s vestavěným manometrem 0-10 a pracovním tlakem 0,5 ÷ 7 bar
4 = 带内置压力表 0-12 和工作压力 0.5 ÷ 10 bar(标准)
流动的方向
=从左到右(标准)
LH =从右到左
=从左到右(标准)
LH =从右到左
插孔间距
G3/8
G3/8
B
0-12 bar
bar
C
70.0
70.0
mm
D
45
45
mm
E
Ø4.5
Ø4.5
mm
E2
9.500
9.500
mm
F
M47x1.5
M47x1.5
mm
G
55.5
55.5
mm
H
74.5
74.5
mm
I
68
68
mm
L
G 1/8
M
80
80
mm
N
290.0
290.0
mm
O
127.0
127.0
mm
P
78.0
78.0
mm
Q
5
mm
R
85
85
mm
S
174.5
174.5
mm
T
37.5
37.5
mm
U
0÷16
0÷16
mm
质量
0.8
0.8
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型