目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MST12-10
Camozzi
气动执行元件
导向气缸
气动迷你滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/mini_slitte/els_asmtab.prj},{NB=MST12-10},{SERIE=MST},{SERIES=ELS},{BORE=12},{STROKE=10},{MAGNETCODE=S:With magent},{ADJUSTER=},{THREADTYPE=Blank:G},{POS=0},{SWITCH=},{PPATH=assemblies/els_asmtpl.prj},{M2=40.0},{M=15.0},{F=15.0},{F2=40.0},{R=35.0},{R2=0.0},{G=34.5},{H=71.0},{P=0.0},{NN=70.0},{N1=80.0},{N=4.0},{K=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
气动迷你滑轨 - MST系列
明细表
MST12-10
系列
MST
MST
缸径
12
12
mm
行程
10
20
30
40
50
75
100
10
20
30
40
50
75
100
mm
活塞杆位置
mm
Enter value for POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
確定
M2
40.0
40.0
mm
M
15.0
15.0
mm
F
15.0
15.0
mm
F2
40.0
40.0
mm
R
35.0
35.0
mm
R2
0.0
0.0
mm
G
34.5
34.5
mm
H
71.0
71.0
mm
P
0.0
0.0
mm
N+
70.0
70.0
mm
N1+
80.0
80.0
mm
N
4.0
4.0
mm
K
2.0
2.0
mm
Q
4.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型