目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
PCV-61-K4
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
61系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_61_profilo_in_alluminio/accessori/mod_pcv_asmtab.prj},{NB=PCV-61-K4},{MOD=PCV-61-K4},{INFO=per fissare valvole-elettrovalvole Serie 4 attacco G1/4},{G=17.000},{D=10.000},{L=61.200},{H=2.000},{P=16.000},{N=10.000},{A=20.000},{B=6.800},{R=0.000},{KDM=8.160},{RL=0.000},{VERS=2.000},{VERSX=2.000},{LX=70.000},{PPATH=mod_pcv_asmtpl.prj},{VERSY=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
PCV型 - 组装实例
明细表
PCV-61-K4
型
PCV-61-K4
PCV-61-K4
注释
to connect valves-solenoid valves Series 4 port G1/4
to connect valves-solenoid valves Series 4 port G1/4
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型