目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GMCU 32F-32
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gmcu_32f-32.prj},{NB=GMCU 32F-32-11.448},{IDNR=},{MOD=GMCU 32F-32},{A=10-32},{ANDM=5.000},{AKDM=4.019},{B=10-32},{B01=5},{C01=7.8},{S01=11.0},{H01=4.5},{L01=36.7792},{LX1=28.0},{Z01=41.0},{M01=11.0},{F01=6.5},{SW01=8},{SW101=5.500},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=6.000},{H4=0.700},{H5=5.000},{H6=7.000},{H7=3.000},{H8=1.000},{H9=3.000},{H10=1.600},{H11=0.500},{H12=3.700},{H13=0.000},{H14=1.000},{H15=0.700},{H16=5.200},{H17=1.000},{H18=8.500},{H19=12.000},{H20=2.000},{H21=3.500},{D1=8.000},{D2=5.450},{D3=4.800},{D4=4.000},{D5=6.500},{D6=8.500},{D7=8.000},{D8=4.800},{D9=8.000},{D10=8.000},{D11=9.200},{D12=3.000},{D12KDMI=2.387},{D12KDMA=2.459},{D13=2.000},{D14=5.000},{ND=0.405},{CORSA=1.448}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
GMCU 32F-32 系列流量控制阀(缸用,单向) - Serie GMCU 32F-32
明细表
GMCU 32F-32
型
GMCU 32F-32
A (UNF)
10-32
B (UNF)
10-32
C
0.307
英寸
S
0.433
英寸
H
0.177
英寸
L
1.448
英寸
Z
1.614
英寸
9412...型管接头
0.433
英寸
F
0.256
英寸
SW
0.315
英寸
SW1
0.217
英寸
行程
英寸
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型