目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
374-011-02
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
3 系列气控阀和电磁阀
产品
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/prodotti/elettrovalvola_5_3_g1_4_364_374_384_asmtab.prj},{NB=374-011-02},{IDNR=},{MOD=374-011-02},{VERS1=12},{VERS2=2},{VERS3=3},{MONT=},{FUNZ=5/3 CO},{PT=1200},{PR=2,5 ÷ 10},{PRP=-},{INTERVMANUAL=},{DIMSOLENOIDE=},{MODSOLEN=},{PPATH=../valvole_a_comando_elettropn_3_4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
5/3-way solenoid valve, G1/4, - Mod. 364... Mod. 374... Mod. 384...
明细表
374-011-02
填?
374-011-02
374-011-02
功能
5/3 CO
5/3 CO
流量
1200
Nl/min
工作压力
2,5 ÷ 10
2,5 ÷ 10
先导压力
-
-
手动覆盖
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
= bistable, standard
IL = bistable, lever type (available on demand)
IM = monostable (available on demand)
Dimensions of the solenoid
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
No solenoid
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
Solenoid voltage
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型