目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ND6523 04-06
Camozzi
气动辅助元件
运输用DOT配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6523.prj},{NB=ND6523 04-06},{MOD=ND6523 04-06},{A01=6.350},{A=1/4},{D01=16.662},{ND=0.675},{D=3/8},{C01=15.400},{F01=12.700},{E01=17.500},{H01=12.000},{I01=4.200},{M01=20.500},{L01=25.000},{SW01=9.000},{SW101=20.000},{HL=5.500},{HC=16.000},{O1=4.150},{O2=3.200},{FC=8.900},{E2=26.000},{D2=3.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
ND6523型NPTF配件
明细表
ND6523 04-06
电缆长度
ND6523 04-06
ND6523 04-06
A
1/4
1/4
英寸
NPTF
3/8
3/8
英寸
C
0.606
0.606
英寸
F
0.500
0.500
英寸
H
0.472
0.472
英寸
M
0.807
0.807
英寸
L
0.984
0.984
英寸
SW
0.354
0.354
英寸
SW1
0.787
0.787
英寸
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型