目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ND6433 06-06
Camozzi
气动辅助元件
运输用DOT配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6433.prj},{NB=ND6433 06-06},{MOD=ND6433 06-06},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=16.662},{ND=0.675},{D=3/8},{C01=20.000},{F01=16.500},{E01=14.500},{H01=10.500},{I01=6.200},{M01=26.500},{L01=53.000},{N01=28.500},{SW01=13.000},{SW101=20.000},{HC=16.500},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=13.000},{D2=6.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
ND6433型NPTF配件
明细表
ND6433 06-06
电缆长度
ND6433 06-06
ND6433 06-06
A
3/8
3/8
英寸
NPTF
3/8
3/8
英寸
C
0.787
0.787
英寸
F
0.650
0.650
英寸
H
0.413
0.413
英寸
M
1.043
1.043
英寸
L
2.087
2.087
英寸
N
1.122
1.122
英寸
SW
0.512
0.512
英寸
SW1
0.787
0.787
英寸
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型