目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D2592 M10X1-M16X1.5B-M16X1.5
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2592.prj},{NB=D2592 M10X1-M16X1.5B-M16X1.5},{MOD=D2592 M10X1-M16X1.5B-M16X1.5},{D=M16x1.5},{D1=M16X1.5},{D1X1=M10x1},{G=24.0},{H=9.0},{H1=20.0},{HH=2.0},{HH1=34.5},{L=34.5},{SW=22},{D01=16},{D101=12},{C=13.0},{INFO=infotext},{D1001=16.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
D2592...型管接头
明细表
D2592 M10X1-M16X1.5B-M16X1.5
型
D2592 M10X1-M16X1.5B-M16X1.5
D2592 M10X1-M16X1.5B-M16X1.5
D
M16x1.5
M16x1.5
mm
D1
M16X1.5
M16X1.5
mm
d1
M10x1
M10x1
mm
G
24.0
24.0
mm
H
9.0
mm
H1
20.0
20.0
mm
h
2.0
mm
h1
34.5
34.5
mm
L
34.5
34.5
mm
SW
22
22
mm
注释
Information
注释
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型