目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5350 1/4
Camozzi
气动辅助元件
快速管接头
5000系列快速管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5350_5380.prj},{NB=5350 1/4},{MOD=5350 1/4},{MODX=5350_1/4},{B2=G1/4},{B2NDM=13.157},{B2KDM=11.445},{PHY=5},{L=27.0},{SW=17},{SWX=13.000},{D=9.000},{D1=7.950},{D2=6.500},{D3=10.900},{L1=8.750},{L2=1.700},{L3=0.775},{F1=1.250},{F2=0.525},{R1=0.500},{R2=0.000},{H=11.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
5350...型和5380...型管接头
明细表
5350 1/4
型
5350 1/4
5350 1/4
B2
G1/4
G1/4
缸径
5
5
mm
L
27.0
27.0
mm
SW
17
17
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型