目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3232-50-EA-PP-SM30
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3232_asmtab.prj},{NB=3232-50-EA-PP-SM30},{AUSF1=Muffe},{AUSF2=2},{DN=50},{LTA=SM30},{DM=100},{ANTG=},{WKST=PP},{KV=40.000},{DWST=EA},{SF=},{CNSMASSEXACT=1.100},{DIST1=6.000},{NR=36},{HV3232=1},{PPATH=3232_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3232 - 2-Wege-Membranventil, mit Kunststoffgehaeuse, handbetaetigt, DN 15-50
Bill of material
3232-50-EA-PP-SM30
Anschluss
Muffe
Muffe
Nennweite
50
50
Leitungsanschluss
SM30
SM30
Antriebsgröße
100
100
mm
Werkstoff
PP
PP
Kv-Wert Wasser
40.000
40.000
m3/h
Dichtwerkstoff
EA
EA
Gewicht
1.100
1.100
kg
NR
36
36
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型