BÖLLHOFF 4766A4512
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4766 - Gewindestifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640903187/640903614.prj},{NB=4766A4512},{ARTIKELNUMMER=4766A4512},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0f/65/iso_4766_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 5},{DPMAX=3.5},{DPMIN=3.20},{LMAXA=12.4},{LMINA=11.6},{LAENGEL=12},{N=0.8},{NMAX=1.00},{NMIN=0.86},{STEIGUNGP=0.80},{TMAX=1.63},{TMIN=1.28},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 551},{SPITZEGEWINDEENDE=Kegelkuppe},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 67
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4766 - Edelstahl A4
Bill of material
BÖLLHOFF 4766A4512
Artikelnummer
4766A4512
4766A4512
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-03-02
Durchmesser (d)
M 5
M 5
dp max.
3.5
3.5
dp min.
3.20
3.20
l max. A
12.4
12.4
l min. A
11.6
11.6
Länge (l)
12
12
n
0.8
0.8
n max.
1.00
1.00
n min.
0.86
0.86
Steigung (P)
0.80
0.80
t max.
1.63
1.63
t min.
1.28
1.28
Normbezeichnung
ISO
Gewindeart
Metrisches Gewinde
Kraftangriff
Schlitz
Norm-Variante
ähnlich DIN 551
Spitze/Gewindeende
Kegelkuppe
Werkstoffausführung
A4
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型