目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0362.202001
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/27828.prj},{NB=B0362.202001_0},{BESTBLOHM=B0362.202001},{LX=0},{MATERIAL=Stahl},{D1=M 20},{L=200},{SW=22},{BELASTUNG=24.3},{GEW=0.4957},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{SW1=12.000},{SW2=30.000},{MV2=16.000},{NDM=20.000},{ST=2.50},{KDM=16.933},{XA=16.4},{XB=5.0},{XC=30},{XD=10},{XE=27.7},{NDM1=8.000},{LX1=6.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0362 - Levelling feet threaded spindles steel or stainless steel
Bill of material
B0362.202001
Order No.
B0362.202001
B0362.202001
Length
mm
Enter value for LX
Length
mm
cm
inch
ft
確定
Main
Steel
Steel
thread
M 20
M 20
Length
200
200
mm
width across flats
22
mm
load capacity max.
24.3
24.3
kN
Approx. weight
0.4957
0.4957
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Code
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型