目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0087.102306030
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Locking Pins
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/steckbolzen/03195_1.prj},{NB=B0087.1023060300},{BESTBLOHM=B0087.102306030},{POS=0},{D=23},{D1=6},{D2=6.5},{L=30},{L1=7},{L5=37},{F=22},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.800},{XB=4.000},{XC=2.040},{XD=0.500},{XE=1.200},{XF=23.000},{XG=2.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0087 - Locking pins with key ring
Bill of material
B0087.102306030
Order No.
B0087.102306030
B0087.102306030
Position of ball
to lock
unlock
to lock
unlock
diameter
23
23
mm
höhe
6
6
mm
distance
6.5
6.5
mm
Length
30
30
mm
Length
7
7
mm
Length
37
37
Shear force double-edged max. kN
22
22
kN
Approx. weight
0.0100
0.0100
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73182900
EAN-Code
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型