585026
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/585026.prj},{NB=585026},{APS1_02_5=../_pool_/78/d8/aps1-02_5_585026.png},{MANUID=585026},{DESCSHORT=APS1-02,5},{DESCLONG=Adapterplatte aus Stahlblec verzinkt, blau passiviert<ul><li>Adapterplatte zur Bauhöhenanpassung</li></ul>},{EAN=4047526585020},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{PLATTE=100 x 85},{WEIGHT=0.160},{PRODUKTTYP=Adapterplatte},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
585026 - APS1-02,5
Stückliste
585026
APS1-02,5
Artikelnummer des Herstellers
585026
Kurzbeschreibung
APS1-02,5
EAN
4047526585020
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Plattengröße
100 x 85
mm
Stückgewicht (kg)
0.160
kg
Produkttyp
Adapterplatte
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型