164772
Blickle
Reifen und Bandagen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/reifen20und20bandagen/164772.prj},{NB=164772},{MANUID=164772},{RADDURCHM=405},{RADBREITE=105},{TRAGF4KMH=1140},{WEIGHT=10.450},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{BSEV_4_00_8=../_pool_/4d/b5/bsev_4.00-8_164772.png},{DESCSHORT=BSEV 4.00-8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
164772 - BSEV 4.00-8
Stückliste
164772
BSEV 4.00-8
Artikelnummer des Herstellers
164772
Kurzbeschreibung
BSEV 4.00-8
EAN
4047526164775
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
405
mm
Radbreite
105
mm
Tragfähigkeit bei 4 km
1140
kg
Stückgewicht (kg)
10.450
kg
Material Laufbelag
Gummi
Produkttyp
Reifen
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
Belagshärte
70 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型