633289
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/polyamid2fpolypropylen/633289.prj},{NB=633289},{MANUID=633289},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=37},{TRAGF4KMH=350},{HEIGHT=130},{WEIGHT=1.400},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-25},{LK_SPO_100G_3_FI=../_pool_/16/83/lk-spo_100g-3-fi_633289.png},{DESCSHORT=LK-SPO 100G-3-FI}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
633289 - LK-SPO 100G-3-FI
Stückliste
633289
LK-SPO 100G-3-FI
Artikelnummer des Herstellers
633289
Kurzbeschreibung
LK-SPO 100G-3-FI
EAN
4047526633288
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100
mm
Radbreite
37
mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
350
kg
Gesamthöhe
130
mm
Plattengröße
140 x 110
mm
Stückgewicht (kg)
1.400
kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型