AJB-1.5
IMI Bimba Products
Safety & Production
Inch
Air Jets
Powered by
CAD模型選擇
{bimba/safety_production/inch/air_jets/air_jet_bases.prj},{NB=AJB-1.5},{PN=AJB-1.5},{DESC=1.5\" Base},{L=1 7/8},{LB=1.50},{LL=1.875},{NDM=0.4375},{L1=0.300},{L2=0.075},{D1=0.31050},{D2=0.15900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
AJB-1, AJB-1.5, AJB-2, AJB-1/8, AJB-250PI - Bases
Bill of material
AJB-1.5
Part No.
AJB-1.5
AJB-1.5
Size
1.5" Base
1.5" Base
Length
1 7/8
1 7/8
Inch
LB
1.50
1.50
Inch
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型