7343260011 BR PP-RCT Kappe D450
Bänninger
4 PP-RCT
4.03 Fittings butt-welding
Reducers, Caps, SDR-adaptors
Powered by
CAD模型選擇
{baenninger/4_pp_rct/4_03_fittings_butt/4_03_03/br_pp_rct_kappe_lang_st.prj},{NB=7343260011 BR PP-RCT Kappe D450 (High)},{ARTNR=7343260011},{LOG=High},{D=450},{DH=450},{KE=40.9},{L=306.0},{L2=195},{L1=265.10},{L3=0.0},{DI=368.2},{KE1=0.0},{R=490.9},{R1=450.0},{R2=86.0},{R3=45.0},{KA=0.0},{GW=16.50},{VE1=1},{VE2=9},{GTIN=4041941076569},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=BR PP-RCT},{PRODUCT=Kappe},{V=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Cap long butt green
Bill of material
7343260011 BR PP-RCT Kappe D450
Article Number
7343260011
7343260011
Level of detail
High
Medium
High
Medium
D
450
450
mm
e
40.9
40.9
mm
L
306.0
306.0
mm
L2
195
195
mm
Gewicht
16.50
16.50
kg
PU1
1
PU2
9
9
GTIN
4041941076569
4041941076569
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型