目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
KTH10D-L05-850-M-M10-C3
AKD
滚珠丝杆模组(滑台)
KTH标准螺杆模组(滑台)
KTH-D两端拉紧
KTH10D
Powered by
CAD模型選擇
{akd/sg/kth/kth_d/kth10d/kth10_100_asmtab.prj},{NB=KTH10D-L05-850-M-M10-C3(0)},{MODEL=KTH10D},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=05},{S=850},{POS=0},{MP=M},{MB=M10},{BR=},{HS=C},{LS=3},{SO=},{K=},{MOTOR=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/kth10_100_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KTH10D-100W - 标准螺杆模组(滑台)
明细表
KTH10D-L05-850-M-M10-C3
本体型号
KTH10D
螺杆厂牌
标准台制
螺杆导程
05
10
20
32
05
10
20
32
mm
有效行程
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
mm
滑座位置
mm
Enter value for POS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
马达位置
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
马达厂牌
M10:鸣志 100W
P10: 松下 100W
T10:台达、安川、三菱、汇川、富士 100W
M10:鸣志 100W
P10: 松下 100W
T10:台达、安川、三菱、汇川、富士 100W
马达刹车
空: 无刹车
空: 无刹车
原点感应器
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
端点感应器
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
滑座油路
空:无
Y:带油路
空:无
Y:带油路
键槽
空:无
空:无
附马达
空:无
M:附马达
空:无
M:附马达
L
1247.0
mm
A
150
mm
M
4
unit
N
12
unit
KG
11.2
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型