目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
KTH22-L05-100-M-M75-C3--
AKD
滚珠丝杆模组(滑台)
KTH标准螺杆模组(滑台)
KTH22
Powered by
CAD模型選擇
{akd/sg/kth/kth22/kth22_750_asmtab.prj},{NB=KTH22-L05-100-M-M75-C3--(0)},{MODEL=KTH22},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=05},{S=100},{POS=0},{MP=M},{MB=M75},{BR=},{HS=C},{LS=3},{SO=},{K=},{MOTOR=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/kth22_750_asmtpl.prj},{DIST=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KTH22-750W - 标准螺杆模组(滑台)
明细表
KTH22-L05-100-M-M75-C3--
本体型号
KTH22
螺杆厂牌
标准台制
螺杆导程
05
10
25
05
10
25
mm
有效行程
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
mm
滑座位置
mm
Enter value for POS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
马达位置
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
M: 马达直结
BC: 马达外露
BM: 马达下折
BR: 马达右折
BL: 马达左折
马达厂牌
M75:鸣志、三菱750W
P75:松下750W
T75:台达、安川、三菱、汇川、富士750W
B86:86步进
M75:鸣志、三菱750W
P75:松下750W
T75:台达、安川、三菱、汇川、富士750W
B86:86步进
马达刹车
空:无刹车
空:无刹车
原点感应器
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
C: 外挂型 - 马达侧
D: 外挂型 - 反马达侧
E: 无
端点感应器
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
3: 外挂型 - 1只
4: 外挂型 - 2只
5: 无
油路
空:无
Y:带油路
空:无
Y:带油路
键槽
空:无
空:无
马达
空:无马达
M:附马达
空:无马达
M:附马达
L
690.0
mm
A
100
mm
M
1
N
6
KG
24.1
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型