目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
KTRSP85-L
AKD
手动平台
转动平台
Powered by
CAD模型選擇
{akd/manual_stages/rotation_stages/rs_asmtab.prj},{NB=KTRSP85-L},{SS=Ø85},{MD=θ-Axis direction},{AC=P},{AM=L},{CM=N},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=85},{PPATH=rs_series/assem/rs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KTRS/KTRSP/KTRSK Series - θ轴粗微调转动平台
明细表
KTRSP85-L
型号
KTRSP85-L
KTRSP85-L
台面尺寸
Ø85
Ø85
mm
移动方向
θ轴一个方向
θ轴精度
P: 精密型,铜套磨合 ✔
P: 精密型,铜套磨合
P: 精密型,铜套磨合
K: 精密型,交叉滚柱导轨
K: 精密型,交叉滚柱导轨
微分头位置
L: 左侧调整 ✔
L: 左侧调整
L: 左侧调整
R: 右侧调整
R: 右侧调整
组合方式
无符号: 标准
无符号: 标准
行程
360°粗调,±5°精调
360°粗调,±5°精调
mm
负载
39.6
39.6
N
重量
0.51
0.51
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型