目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
KTLWD4040
AKD
手动平台
燕尾槽齿轮齿条型平台
Powered by
CAD模型選擇
{akd/manual_stages/doverail_groove_rack/lwd_asmtab.prj},{NB=KTLWD4040},{SS=40x40},{MD=XYZ-Axial direction},{AA=NO},{ST=±10},{LC=29.2},{LINK=http://www.dg-sl.com},{MODEL1=LW60_DB},{SERIES=4040},{SERIES1=4040},{PPATH=lw_series/assem/lwd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KTLWD Series - XYZ轴标准型/燕尾槽式/齿条齿轮型
明细表
KTLWD4040
型号
KTLWD4040
KTLWD4040
台面尺寸
40x40
40x40
mm
移动方向
XYZ轴方向
驱动方式
无符号:单手轮 ✔
无符号:单手轮
无符号:单手轮
W:双手轮
W:双手轮
行程
±10
±10
mm
负载
29.2
29.2
N
重量
0.65
0.65
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型