目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
ZAZL60-L1-3-P2
AKD
减速机
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{akd/8-planetary_reducer/xxjsj/pvfn_asmtab.prj},{NB=ZAZL60-L1-3-P2},{SS=ZAZL60},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=},{D1=14},{D3=50},{D7=5.5},{D6=70},{L2=LR35},{L21=35.0},{D4=14},{D5=50},{D9=M4},{D91=4},{D8=70},{L8=LR31},{L81=31},{D2=17},{L1=30},{L4=11},{L7=5},{L9=100.5},{A1=60},{A2=60},{S1=3},{S2=20},{S3=5},{S4=18},{B=5},{H=16.0},{C=M5},{C1=5},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pvfn/assembiles/pvfn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
ZAZL - 直齿直角转角四方轴出型
明细表
ZAZL60-L1-3-P2
系列规格
ZAZL60
ZAZL60
级数
L1
L2
L1
L2
传动比
3
4
5
7
10
3
4
5
7
10
背隙
P2:标准背隙
P2:标准背隙
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型