目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
ZRK80-L1-3-P2
AKD
减速机
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{akd/8-planetary_reducer/xxjsj/prn_asmtab.prj},{NB=ZRK80-L1-3-P2},{SS=ZRK80},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=Z2},{D3=15},{D5=60},{D2=M6},{D21=6},{D1=70},{L1=30},{L2=LR4.5},{L21=4.5},{D7=19},{D8=70.0},{D10=M5},{D101=5},{D9=90},{L6=LR42},{L61=42.0},{D4=25},{D6=80},{L3=3},{L4=38},{L7=5},{A2=80},{B=5},{H=17.3},{INFOTEXT=website},{PPATH=../prn_/assembiles/prn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
ZRK - 直齿圆法兰孔输出型
明细表
ZRK80-L1-3-P2
系列规格
ZRK80
ZRK80
级数
L1
L2
L1
L2
传动比
3
4
5
7
10
3
4
5
7
10
背隙
P2:标准背隙
P2:标准背隙
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型