目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NPYB1/4-U10
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规輔助組件
美规管接頭
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/accessories/self_made_series/npyb_series.prj},{NB=NPYB1/4-U10},{D=1/4},{D1=6.350},{TC=U10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
NPYB系列 - 美规Y型螺纹三通
明細表
NPYB1/4-U10
規格代號
NPYB1/4-U10
NPYB1/4-U10
D
∅1/4
∅1/4
TC
#10-32UNF
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
#10-32UNF
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
R
#10-32UNF
#10-32UNF
P
0.49
0.49
Inch
L
0.14
0.14
Inch
C
1.59
1.59
Inch
K
0.65
0.65
Inch
J
0.13
0.13
Inch
JA
0.61
0.61
Inch
DC
0.47
0.47
Inch
H
1/2
1/2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型