1252133003
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 125 size 22 mm 1-8 1-4 technopolymer
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_125_taglia_2220mm_1-8_1-4_tecnopolimero/elettrovalvola_3-2_bistabile20_linea-125.prj},{NB=1252133003},{CODE=1252133003},{REF=EVR 1/4\" 22 3 SL BS OO P},{F=3-2},{C=G1/4},{Q=800},{R=BS},{O=OO},{P=0,50÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1252133003},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_125_taglia_22 mm_1-8_1-4_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_bistabile _linea-125\\Elettrovalvola_3-2_bistabile _linea-125.csv},{NNCUSTOM=EVR 1/8\"-1/4\" 22 3 SL BS OO P},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 bistabile},{LINACUSTOM=1252133003},{STEPFILE=125 EVR 3V 14 SL SL},{PNGFILE=125 EVR},{DWGFILE=1252123003},{PRJNAME=alvole\\elettrovalvole\\linea_125_taglia_22 mm_1-8_1-4_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_bistabile _linea-125}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 3 SL BS OO P - 3-2 double solenoid valve
Bill of material
1252133003
Code
1252133003
1252133003
Reference
EVR 1/4" 22 3 SL BS OO P
EVR 1/4" 22 3 SL BS OO P
Function
3-2
Connection
G1/4
G1/4
Pollici
Flow rate
800
Nl/min
Return
BS
Option
OO
Working pressure
0,50÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Tecnopolimero
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型