0502700001
Aircomp
Air preparation
11 slow start valve
line 050 3-8
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/trattamento_aria/11_avviatore_progressivo/linea_050_3-8/avviatore_progressivo_050.prj},{NB=0502700001},{REF=AVP 3/8\" 050 PN Autonom.},{CODE=0502700001},{Q=2580},{C=G3/8\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5/+50},{CP=60},{P=0,27},{NBCUSTOM=0502700001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_050_3-8\\avviatore_progressivo_050\\050_avp.csv},{NNCUSTOM=Avviatore progressivo},{NTCUSTOM=AVP 3/8\" 050 PN Autonom.},{LINACUSTOM=0502700001},{STEPFILE=050 AVP 38},{PNGFILE=050_avp_image},{DWGFILE=050_avp_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_050_3-8\\avviatore_progressivo_050}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
slow start valve - AVP 3/8" 050 PN Autonom.
Bill of material
0502700001
Reference
AVP 3/8" 050 PN Autonom.
Code
0502700001
Flow rate (P1=10 bar DP=1 bar)
2580
Nl/min
Connection
G3/8"
Pollici
Max Inlet pressure
10
bar
Inlet minimum pressure
3
bar
Working temperature
-5/+50
°C
Max Torque
60
Nm
Weight
0,27
Kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型