341040808
Aircomp
fittings
3 ways hand valves
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/raccordi/valvole_manuali_a_3_vie/linea_341_valvole_manuali_a_3_vie.prj},{NB=341040808},{CODE=341040808},{D1=8},{D2=8},{P=14,4},{E1=27,7},{E2=27,7},{D=4,2},{B1=40,5},{F=20},{Q_TA_=50},{NBCUSTOM=341040808},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp\\raccordi\\valvole_manuali_a_3_vie\\linea_341_valvole_manuali_a_3_vie\\341.04.csv},{NNCUSTOM=341.04},{NTCUSTOM=Valvola manuale automatico/automatico},{LINACUSTOM=341040808},{STEPFILE=341040808},{PNGFILE=341.04_img},{DWGFILE=341.04_template_schede},{PRJNAME=linea_341_valvole_manuali_a_3_vie},{MYDOCPATH=raccordi/valvole_manuali_a_3_vie/linea_341_valvole_manuali_a_3_vie},{MYDOCNAME=raccordi/valvole_manuali_a_3_vie/Valvola manuale automatico/automatico}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
341.04 - Valvola manuale automatico/automatico
Bill of material
341040808
Codice
341040808
341040808
ØD1
8
8
mm
ØD2
8
8
mm
ØP
14,4
14,4
mm
E1
27,7
27,7
mm
E2
27,7
27,7
mm
Ød
4,2
mm
B1
40,5
40,5
mm
F
20
20
Q.tà Conf.
50
50
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型