3210606
Aircomp
fittings
Speed controllers
Line 321 in line speed controllers
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/raccordi/regolatori_di_flusso/linea_321_regolatori_di_flusso_in_linea/321.06.prj},{NB=3210606},{CODE=3210606},{D=4,3},{P=12,4},{B=47,2},{G=18,5},{J=20},{Q_TA_=5},{NBCUSTOM=3210606},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_20220627\\Raccordi\\Regolatori_di_flusso\\Linea_321_regolatori_di_flusso_in_linea\\321.06\\321.06.csv},{NNCUSTOM=321.06},{NTCUSTOM=Regolatore di flusso in linea bidirezionale},{LINACUSTOM=3210606},{STEPFILE=3210606},{PNGFILE=321.06},{DWGFILE=321.06_template_schede},{PRJNAME=accordi\\Regolatori_di_flusso\\Linea_321_regolatori_di_flusso_in_linea\\321.06}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
321.06 - Regolatore di flusso in linea bidirezionale
Bill of material
3210606
Codice
3210606
3210606
ØD
4,3
4,3
mm
ØP
12,4
12,4
mm
B
47,2
47,2
mm
G
18,5
18,5
mm
J
20
20
mm
Q.tà Conf.
5
5
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型