240A063006
Aircomp
Cylinders
Accessories
Accessories for series 230 242 245
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/cilindri/accessories/242_245/242_245_counter_hinge.prj},{NB=240A063006},{CODE=240A063006},{DI=63},{E=9.0},{RB=7.5},{AB=35},{LB=50},{BI=37},{B=14},{Z=50},{AA=52},{LA=67},{ER=15.0},{ES=40},{D=16},{N=12.4},{S=21},{H=3},{BS=16},{RA=7.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Counter hinge - Counter hinge rectagular basis
Bill of material
240A063006
Code
240A063006
240A063006
Ø
63
63
mm
E
9.0
9.0
mm
RB
7.5
7.5
mm
AB
35
35
mm
LB
50
50
mm
BI
37
37
mm
B
14
14
mm
Z
50
50
mm
AA
52
52
mm
LA
67
67
mm
ER
15.0
15.0
mm
ES
40
40
mm
D
16
16
mm
N
12.4
12.4
mm
S
21
21
mm
H
3
mm
BS
16
16
mm
RA
7.5
7.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型