220A012008
Aircomp
Cylinders
Accessories
Accessories for series 220
Powered by
CAD模型選擇
{aircomp/cilindri/accessories/220/selfaligning_joint.prj},{NB=220A01200810},{CODE=220A012008},{DI=12 - 16},{A=M6},{AX=6},{AY=0.000},{B=35},{C=10},{D=3.5},{E=17.5},{F=6},{G=8.5},{H=15},{I=13},{L=1},{M=10},{CH=5},{CH1=7},{ANG=10},{HH=4},{LL=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
selfaligning_joint - Self alignint joint
Bill of material
220A012008
Code
220A012008
220A012008
Ø
12 - 16
12 - 16
mm
A
M6
M6
B
35
35
mm
C
10
10
mm
D
3.5
3.5
mm
E
17.5
17.5
mm
F
6
6
mm
G
8.5
8.5
mm
H
15
15
mm
I
13
13
mm
L
1
1
mm
M
10
10
mm
CH
5
5
mm
CH1
7
7
mm
ß
10
°
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型