目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SPJ25N-FE6B6-M14
AIRBEST
真空吸盘
SPJ - 波纹吸盘
SPJ - BS波纹吸盘(带缓冲支杆)
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/spj/spj_bs/spj_bs_asmtab.prj},{NB=SPJ25N-FE6B6-M14},{MODEL=SPJ},{DS=25},{MS=N},{CF=},{D=25.0},{D1=26.0},{G=M5},{LCT=F},{BT=E},{BS=6},{VPC=B6},{MT=M14},{PPATH=assemblies/spj_bs_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
SPJ - 真空吸盘+缓冲支杆
明细表
SPJ25N-FE6B6-M14
产品系列
SPJ
DS
25
25
mm
材料规格
N:丁腈橡胶
WS:白硅橡胶
CN:导电丁腈橡胶
CS:导电硅橡胶
HP:无痕橡胶
N:丁腈橡胶
WS:白硅橡胶
CN:导电丁腈橡胶
CS:导电硅橡胶
HP:无痕橡胶
D
25.0
25.0
mm
D1
26.0
26.0
mm
H
15.5
15.5
mm
Y
6.5
6.5
mm
G
M5
M5
G1
5.000
5.000
mm
Lg
5.0
5.0
mm
缓冲支杆系列
F : PSPF 系列缓冲支杆
F : PSPF 系列缓冲支杆
缓冲形式
E : 缓冲形式
E : 缓冲形式
缓冲行程
6
15
6
15
接口类型
B6 : 垂直方向,宝塔接头Ø6软管
LB6 : 水平方向,宝塔接头Ø6软管
B6 : 垂直方向,宝塔接头Ø6软管
LB6 : 水平方向,宝塔接头Ø6软管
安装规格
M14 : M14x1
M14 : M14x1
其他信息
尺寸注释
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型